- Cikkszám:
- DK 7119.140
- Kivitel
- 19"-os kivitel
- Termékleírás
- Ideális rakodófelület az olyan kis aktív összetevők, mint pl. a modemek vagy mini-hubok.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Terhelhetőség:
- 10 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
- A uniton belüli beépíthető magasság kb. 35 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 140 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,781 kg
- Bruttó tömeg
- 0,881 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
DK 19" BER.TÁLCA,140MM,1 RÖGZÍTÉSI SÍK