19"-os vaklap

Cikkszám: EL 1936.200

Alumínium vaklemezek különböző U magasságban. A szabad beépítési helyek lezárásához a belső szerelősíkon.

Cikkszám:
EL 1936.200
Termékleírás
Elektronikaszekrényekbe és házakba történő építéshez.
Előnyei
A szabad beépítési helyek tiszta lezárásához a belső szerelősíkon
Anyag
Alumínium, 3 mm
Felület
Eloxált, natúr kivitel
Magasságegységek
6 U
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
3,378 kg
Bruttó tömeg
3,603 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177012783
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Termékleírás
EL VAKLAP, 19", 6U, 3 DB/CS.