Patch panel LWL csatolódobozhoz, lezárható

Cikkszám: DK 7478.535

5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint panelenként különböző a beépítési helyek száma.

Cikkszám:
DK 7478.535
Termékleírás
A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Beépíthető helyek száma
24
LWL csatolókhoz
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Megjegyzés a cikkszámhoz
Az E-2000 Duplex-hez csak a beépítési helyek fele áll rendelkezésre.
Magasságegységek
2 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,45 kg
Bruttó tömeg
0,553 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Termékleírás
DK PATCH-PANEL 2HE EURO 2000SC