- Cikkszám:
- DK 7063.883
- Termékleírás
- A csúsztatósínt az adott szükséges hosszra kell kihúzni és az elülső és a hátsó szerelősík közé kell rögzíteni. A hátsó beakasztó orrok és az elülső csavarozás kényelmes egyszemélyes szerelést tesznek lehetővé. Az integrálandó beépítési komponenst a csúsztatósínen fekve kell betolni és opcionálisan a rögzítő lyukakon keresztül a szerelősíkhoz rögzíteni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A csúsztatósín különösen vékony szerkezete a colos beépítési komponensek beépítését túlnyomórészt lehetővé teszi. A szabvány szerelősíkhoz való rögzítése révén gyártótól független elem. A csúsztatósín némileg csökkenti a csúsztatósín alatti beépítési teret, így az alatta lévő magassági egység csak korlátozottan használható.
- Terhelhetőség (statikus)
- 80 kg
- Felfekvő felület
- Szélesség: 50 mm
- Hossz
- 590: 930 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,25 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261