- Cikkszám:
 - DK 7950100
 - Kivitel
 - 1 – 56 U jelzőterület
 - Termékleírás
 - Numerikus jelöléssel a colos raszterben az egyes unitok egyértelmű jelöléséhez.
 - Előnyei
 - A számolás iránya szabadon megválasztható a kétoldalas feliratozásnak köszönhetően
 - A különböző beépített elemek egyértelmű dokumentálása
 - Alkalmazási területek
 - 482,6 mm-es (19"-os) profilokra történő utólagos felszereléshez
 - Oldalról felragasztható a rendszerfuratok mellé
 - Anyag
 - Acéllemez, festett
 - Méret
 - Szélesség: 6 mm
 - Beépítési méretek
 - Installation depth for components: 482,6 mm
 - Csomagolási egység
 - 1 db
 - Nettó tömeg
 - 0,026 kg
 - Bruttó tömeg
 - 0,026 kg
 - Vámtarifaszám
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - Termékleírás
 - DK méretezett ragasztócsík