OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Cikkszám: IT 7100.410

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Cikkszám:
IT 7100.410
Előnyei
OCP-accepted solution for the rapid integration of service and network components
Rapid assembly and maintenance thanks to simple, tool-free click-in attachment
Load capacity up to 80 kg per rail
Alkalmazási területek
For installing at the left and right in the OCP ORV3 rack
Anyag
Acéllemez
Felület
Galvanised
Megjegyzés
One rail is required for each height unit
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
12,8 kg
Bruttó tömeg
14,78 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
OCP rail 21" for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack