- Cikkszám:
- SR 2345700
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag
- Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
= 1.200 mm
Magasság: ≥ 2.200 mm
- Magasságegységek
- 45 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,303 kg
- Bruttó tömeg
- 14,003 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SR Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül, TS/VX SE-hez, 600/1200 mm szélességhez, 45 U