Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez

Cikkszám: SR 2336700

600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez, 22 - 45 U, takarólemez nélkül, 482,6 mm-es (19˝) beépíthető komponensek szereléséhez.

Cikkszám:
SR 2336700
Termékleírás
482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag
Szerelési utasítás
A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
Megjegyzés
További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
= 1.200 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm
Magasságegységek
36 U
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,939 kg
Bruttó tömeg
12,567 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
SR Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül, TS/VX SE-hez, 600/1200 mm szélességhez, 36 U
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen