Kicsi lengőkeret TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez

Cikkszám: SR 2377.120

Kiépítés 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez, 3 - 18U, 482,6 mm-es (19"-os) beépítendő komponensek szereléséhez.

Cikkszám:
SR 2377.120
Termékleírás
482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag
Szerelési utasítás
A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre van szükség
Megjegyzés
További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
Használható
Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
= 800 mm
Magasságegységek
12 U
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
VX SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,578 kg
Bruttó tömeg
3,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177214996
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
SR Lengőkeret, kicsi, TS, VX SE-hez, 600/800 mm szélességhez, 12 U
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen