- Cikkszám:
- DK 7159.017
- Termékleírás
- Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelbilinccsel.
- Anyag
- Panel: acéllemez
Kengyel: műanyag, UL 94-V0
- Egységcsomag
- Rendezőpanel
Kábelvezető gyűrű (ömlesztve)
- Megjegyzés
- A méretek külső méretekre vonatkoznak.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Kengyel mérete
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,43 kg
- Bruttó tömeg
- 0,48 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
DK Rendezőpanel, műanyag gyűrűkkel, 1U, RAL9005