Optikai kábel vezető kengyel

Cikkszám: DK 7116.500

LWL rendező-, ill. jumperkábelek a belső test hornyaiba történő behelyezéséhez, a különböző méretű, max. Ø 4,5 mm LWL kábeleket egy gumiszalag tartja.

Cikkszám:
DK 7116.500
Termékleírás
A belső test hornyaiban kell behelyezni az optikai kábel rendező- ill. jumper-kábeleket. Gumiszalag tartja a különböző optikai kábeleket Ø 4,5 mm méretig. Ezáltal biztosítható a húzóterhelés-mentesítés és a megfelelő hajlítási sugár.
Működési elv
A mellékelt rögzítő szögidomok univerzálisan használhatók, különböző szerelési helyzetekben az optikai kábel minden irányba vezethető a patch-panelen: oldalt, közvetlenül a patch-panelnél, a patch-panel előtt, oldalt, a patch-panel mellett, és a patch-panel mögött.
Anyag
2 K műanyag
Szín
Külső: RAL 7035
Belső test: RAL 9005
Egységcsomag
2 db kábelvezető kengyel,
2 db gumiszalag
Sorolókészlet
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Hossz: 120 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,48 kg
Bruttó tömeg
0,488 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177125025
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK LWL-VEZETŐ KENGYEL TELESZKÓPSÍNNEL