Kábeltartó sín patch-panelekhez

Cikkszám: DK 7610.000

Bejövő vagy kimenő adatvezetékek húzásmentesítéséhez, választható módon rugós szorítóval a kábelárnyékolás rögzítéséhez és csatlakoztatásához.

Cikkszám:
DK 7610.000
Kivitel
kábelárnyékoló érintkezés nélkül
Termékleírás
Bejövő vagy kimenő adatvezetékek húzóterhelés-mentesítéséhez. Választható rugós szorítóval a kábelárnyékolás felvételére és érintkezéséhez. A patch-panellel való összekötés a rögzítőcsap segítségével történik magán a panelen.
Anyag
Acéllemez, 2 mm, horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,481 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELKENGYEL