Kábelbilincsek kábeltartó sínekhez

Cikkszám: SZ 2356.000

A kábel kábeltartó sínekhez történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SZ 2356.000
Termékleírás
A kábel rögzítésére a kábeltartó sínekhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Műanyag ellentartóval
Min. kábelátmérő
30 mm
Max. kábelátmérő
34 mm
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
1,625 kg
Bruttó tömeg
1,871 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177021976
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Termékleírás
SZ RÖGZ.BILINCS KÁBELR.SÍNHEZ, 30-34MM, 25DB
Dokumentációk
Info sheet