- Cikkszám:
 
- SZ 2899400
 
- Termékleírás
 
- A kábelbevezetés tömítéséhez egyszerűen vágja a kábelátmérőnek megfelelő méretűre a lépcsőt. 
 
- Alkalmazási területek
 
- 1,5 – 4,5 mm falvastagsághoz 
 
- Anyag
 
- Tömítők/borítás: termoplasztikos elasztomer 
 
- Méret
 
- Menet: M40 
 
- Falvastagság (max.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
 
- IP 54, szakszerű kábelbevezetés esetén 
 
- Kábel Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Csomagolási egység
 
- 20 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 0,14 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 0,155 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Termékleírás
 
- 
SZ LÉPCSŐS KÁBELTÖMÍTÉS, M40, 20db/cs