Műanyag bevezető lemez membránnal AX-hez

Cikkszám: SZ 2561.300

A műanyagot egy éles tárggyal át kell szúrni, majd a kábelt áthúzni rajta.

Cikkszám:
SZ 2561.300
Termékleírás
Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 7035 szerű
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Méret
Szélesség: 256 mm
Mélység: 149 mm
Használható
Házípus: AX
Kábelbevezető lemez
Méret: 1
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.
15 x 5-11
22 x 10-15
8 x 15-25
4 x 19-34
1 x 26-54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,36 kg
Bruttó tömeg
0,365 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177935693
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 1-es méret
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Info sheet