- Cikkszám:
- KL 1581.000
- Termékleírás
- Előnyomott PG-lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 12
- Darabszám x PG átmérő
- 12 x 13.5
- Méret
- Szélesség: 220 mm
Mélység: 90 mm
- Használható
- Házípus: KL
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Number knockouts
- 12
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,505 kg
- Bruttó tömeg
- 0,604 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
-
MŰA.KÁBELVEZ.12 NYÍLÁS,PG 13,5,/5 DB/CS.