Gyorsszerelő egység

Cikkszám: TS 4133.000

12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrények és sínrendszerek univerzális beépítési lehetőségei.

Cikkszám:
TS 4133.000
Termékleírás
Számos kiépítési lehetőséghez.
Anyag
Cink présöntvény
Egységcsomag
12 gyorsszerelő blokk, 12 M8-as bepattintható anya, 24 M8 x 12 mm-es csavar, 24-os M8-as négylapú anya
12 db behelyezhető anya, M8
24 db M8-as négylapú anya
24 db M8 x 16 mm-es csavar
Beépítési lehetőségek
A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
Rendszersínre a belső szerelési síkon
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra TS 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
A vízszintes TS szekrényprofilra
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX
TS
VX SE
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
1,44 kg
Bruttó tömeg
1,52 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177092129
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
GYORSSZERELŐ BLOKK,90 FOKOS,12 DB/CS.
Dokumentációk
Info sheet