LED villogóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SG 2370.531

360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén.

Cikkszám:
SG 2370.531
Kivitel
LED villogóelem
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén
Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett.
Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Búra: Áttetsző polikarbonát
Szín
Átlátszó
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
Névleges üzemi feszültség
24 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,072 kg
Bruttó tömeg
0,073 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177953659
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Termékleírás
SG LED villogó fényű világítóelem, tiszta
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
További műszaki információk