Csatlakozóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SG 2368002

Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Rugós szorítókapcsok a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.

Cikkszám:
SG 2368002
Kivitel
falra/talajra szereléshez
Termékleírás
Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Rugós húzókapcsok a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Szín
Fekete
Signal pillar
moduláris
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Névleges üzemi feszültség
12 V - 230 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,089 kg
Bruttó tömeg
0,099 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Termékleírás
SG Csatlakozóelem moduláris jelzőoszlopokhoz, falra szereléshez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
További műszaki információk