- Cikkszám:
- DK 7281.200
- Előnyei
- Helytakarékos fiók 482,6 mm-es (19"-os) billentyűzetek befogadására
- Teljesen kihúzható, húzóterhelés-mentesítéssel és zsanéros kábeltartóval
- Elöl lezárható
- Alkalmazási területek
- Két 19"-os rögzítősíkra történő felszereléshez
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kulcs
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 420 x 40 x 220 mm
- Síkok közötti távolság
- 460 ‐ 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,68 kg
- Bruttó tömeg
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK BILLENTYŰZETFIÓK, 1U, 19"