19"-os/2U fiók billentyűzet és egér számára

Cikkszám: CP 6002.000

Max. 390 x 32 x 139 mm-es billentyűzet tárolására és a kereskedelemben kapható egér vagy trackball elhelyezésére alkalmas.

Cikkszám:
CP 6002.000
Kivitel
Fiók: rögzítéssel
Előlap: biztonsági zárral (12331 zár) és fogantyúléccel
Alkalmazási területek
Hagyományos egér vagy trackball elhelyezésére
Anyag
Fiókház: acéllemez
Fiók és előlap: alumínium
Felület
Fiókház: horganyzott
Fiók és előlap: natúr, eloxált
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt a Comfort-panel/optipanel kezelőházába történő beépítéshez.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 150 mm
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
390 x 32 x 139 mm
Beépítési lehetőségek
közvetlenül a Comfort-Panelbe és az Optipanelbe megfelelő méretben
kellően nagy felületre (pl. ajtó, oldalfal), 19"-os rendszerlyukazásra, előlapokra
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,542 kg
Bruttó tömeg
2,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CP BILLENTYŰZETFIÓK, 2U, 19"
Dokumentációk
Info sheet