PS szerelősín, 23 x 73 mm TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: SZ 4379000

Vízszintes és függőleges TS szekrényprofilokra PS kombitartó segítségével történő szereléshez.

Cikkszám:
SZ 4379000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Hossz
1 695 mm
Beépítési lehetőségek
A függőleges szekrényprofilra, közvetlenül a TS kombi tartók fölé, és a PS adaptersínek fölé a PS kombi tartókkal együtt
A vízszintes szekrényprofilra, közvetlenül a PS kombi-tartók fölé
Használható
Házípus: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
7,068 kg
Bruttó tömeg
7,441 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177100053
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ TS szerelősín akasztókarom nélkül, 23 x 73 mm, TS, SE-hez, SZxMAxMÉ: 1800 mm, hossz: 1695 mm
Adatlapok
Technika részletesen