Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. dec. 30.
- Cikkszám:
- CM 5001.075
- Termékleírás
- A szerelőlap rezgéseinek csökkentésére.
- Alkalmazási területek
- Nehéz beépített elemekkel történő szállításkor
- Dinamikus alkalmazásoknál, ha közvetlen kapcsolatot kell létrehozni a fallal/tartókonstrukcióval (pl. együttmozgó szekrényeknél, mint a daruberendezések stb.)
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Egyszerűen a szerelőlap meglévő furataira előszerelendő
- Fali rögzítés belülről: közvetlenül a szögidom és a ház révén a fali/tartószerkezetre.
- Fali rögzítés kívülről: a csavarok, pl. a fali tartóhoz egyszerűen kívülről becsavarozhatók a lemezanyába.
- Megjegyzés
- A DIN EN 60 721 szerint ellenőrizve, élességi fok 3M4, 150 kg súllyal egyenletesen a szerelőlapra elosztva
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- CM Szerelőlap-rögzítés, TP pult alsó részhez
- Dokumentációk
- Info sheet