- Cikkszám:
- VX 4592.700
- Termékleírás
- Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
Magasság: = 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,693 kg
- Bruttó tömeg
- 4,893 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 2200 mm