Beakasztható rész-szerelőlap TP, TS, VX SE rendszerhez

Cikkszám: TP 6730.330

Felső és középső pultrészbe történő beépítéshez, a belső kiépítés rendszersínjein.

Cikkszám:
TP 6730.330
Termékleírás
Az előre szerelendő rögzítőcsavarokhoz történő egyszerű szereléshez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Felső és középső pultrészeknél a belső kiépítés rendszersínjeibe
Alsó pultrészeknél oldalról a mélységben szerelt rendszerkerethez vagy szerelőlécekhez
Egyéb kapcsolószekrények 25 mm-es furatraszterű sínekre
Megjegyzés
Sorolás oldalt összecsavarozva lehetséges
Maximális beépítési szélesség rész-szerelőlapokhoz = pultszélesség mínusz 100 mm
TP esetén TP belső kiépítéshez való sín szükséges
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 437 mm
Használható
Házípus: TP
TS
VX SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,6 kg
Bruttó tömeg
4,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177554481
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Termékleírás
TP Beakasztható rész-szerelőlap TP, TS, SE rendszerhez, BH: 500x437mm