- Cikkszám:
- TS 8614.640
- Termékleírás
- Univerzális belső kiépítéshez rendszersínnel és szerelőlécekkel együtt is. A hibás elemek egyszerűen és gyorsan kicserélhetők. További szerelősíkok.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A rész-szerelőlapok a mellékelt rögzítőkkel a függőleges szekrényprofilra, szorosan a belső rögzítősíkra kerülnek. Ebben a beszerelési pozícióban (szélesség és mélység tekintetében egyaránt) egy síkot képeznek a 17 x 73 mm-es TS rendszersínnel és a TS szerelőlécekkel a belső szerelősíkhoz.
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 400 mm
= 600 mm
Mélység: = 400 mm
= 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,892 kg
- Bruttó tömeg
- 4,16 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177212312
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
TS rész-szerelőlap, TS, SE-hez, SZ/MÉMA: 500x300 mm