- Cikkszám:
- GA 9113.700
- Termékleírás
- Az egyedi belső kiépítéshez, rögzítőfuratokkal.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 245 mm x 142 mm
- Használható
- Házípus: GA
Szélesség: = 260 mm
Magasság: = 160 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,7 kg
- Bruttó tömeg
- 0,774 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
GA SZERELŐLAP 9113.210-HEZ, 2DB/CS