Csatlakozóvezeték

Cikkszám: SZ 2500.400

A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SZ 2500.400
Kivitel
Betáplálás, 3 pólusú (aljzattal és csatlakozóval)
Termékleírás
A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
Szín
Narancssárga
Keresztmetszet
1,5 mm²
Hossz
3 000 mm
Méret
Hossz: 3.000 mm
Névleges üzemi feszültség
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
1,5 kg
Bruttó tömeg
1,56 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Termékleírás
SZ BETÁP KÁBEL, AC, NARANCS, 3m, 5DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions