LED rendszer-világítótest

Cikkszám: SZ 2500311

LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.

Cikkszám:
SZ 2500311
Kivitel
dugaszolóaljzattal, mozgásérzékelővel
Előnyei
Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
Kivitel
Mozgásérzékelő
Dugaszolóaljzat
90°-ban elforgatható dugaszösszekötő
A világítás irányának állítása
A fényeloszlás állítása
Anyag
Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS
Szín
Ház: RAL 7016
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Névleges teljesítmény
13 W
Csatlakozási lehetőségek
Betáplálás, 3 pólusú
Átmenő huzalozás, 3 pólusú
Motion detector
Igen
Overvoltage category
II
Védelmi osztály
II (védőszigetelt)
Világítótest szerelési mód
Csavarozás
Csipeszrögzítés
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
300 V AC
Beépítési lehetőségek
Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
Fényáram
1 200 lm
Fény színe
4000 K (semleges fehér)
Megjegyzés
A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
Méret
Szélesség: 437 mm
Magasság: 85 mm
Mélység: 44 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...55 °C
Dugaszolóaljzatok
GB (G típus, BS 1363)
Névleges üzemi feszültség
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csatlakozóaljzat verzió
GB (G típus, BS 1363)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,68 kg
Bruttó tömeg
0,706 kg
Vámtarifaszám
94054990
EAN
4028177811317
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Termékleírás
SZ LED rendszer-világítótest, dugaszolóaljzattal, mozgásérzékelővel LED 1200
Jóváhagyások
CQC-CCC
ENEC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Energy efficiency label
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
General technical information