- Cikkszám:
- SZ 2500.220
- Kivitel
- dugalj nélkül
- Előnyei
- Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
- Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
- Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
- Kivitel
- 90°-ban elforgatható dugaszösszekötő
- A fényeloszlás állítása
- Anyag
- Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS
- Szín
- Ház: RAL 7016
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Névleges teljesítmény
- 11 W
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás, 2 pólusú
- Átmenő huzalozás, 2 pólusú
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Védelmi osztály
- III (SELV)
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Mágneses rögzítés (tartozék)
- Beépítési lehetőségek
- Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
- Fényáram
- 900 lm
- Fény színe
- 4000 K (semleges fehér)
- Megjegyzés
- A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
- Méret
- Szélesség: 437 mm
Magasság: 75 mm
Mélység: 23 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,394 kg
- Bruttó tömeg
- 0,52 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177806979
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
SZ VILÁGÍTÁS, 437mm, LED900, 24VDC