Egyes szekrényrészek elválasztására. A keretrendszer szimmetrikus kialakítása révén a válaszfal hátul is használható. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést.
- Cikkszám:
- VX 8609204
- Termékleírás
- Egyes szekrényrészek elválasztására. A keretrendszer szimmetrikus kialakítása révén a válaszfal hátul is használható. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést.
- Előnyei
- Az elválasztófal hátulra is szerelhető. Ezáltal lehet pl. a frekvenciaváltókat hűtőbordáikkal kifelé elválasztófalba építeni és takarólemezzel védeni/letakarni.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 500 mm - Beépítési lehetőségek
- A szerelés a külső rögzítősíkon történik
- A belső sík megmarad a további kiépítés számára
- Szerelési utasítás
- Válaszfallal együtt történő soroláshoz a 8617500 belső sorlófül vagy a 8617502 külső soroló-összekötő szükséges
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,5 kg
- Bruttó tömeg
- 10,75 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177817784
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
- VX válaszfal, 2000x500mm
- Dokumentációk
- Info sheet