- Cikkszám:
- TX 5501070
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Szerszám nélküli szerelés
- Elforduló zár 3524E biztonsági zárszerkezettel
- Belső zár, opcionálisan utólag felszerelhető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Felső rész
Alsórész
Földelőezető
Rögzítési segédanyag
- Használható
- Házípus: TX Colocation Rack
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.200 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 24 kg
- Bruttó tömeg
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
-
Oldalfal, osztott, TS IT, TX kolokációs típushoz, Mamé: 2200x1200 mm, integrált elforduló zárral, 3524 E biztonsági zárral együtt.