- Cikkszám:
- TE 7000.653
- Termékleírás
- Egyszerű szerelés az alsó dugaszoló. segéd és a felső zár révén Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 3524 E biztonsági zár
- Használható
- Házípus: TE 7000
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 30,5 kg
- Bruttó tömeg
- 31,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TE OLDALLAPOK, 2000x1000 MM