Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: TS 8170.235

Felcsavarozható oldalfalak, acéllemez, TS-hez.

Cikkszám:
TS 8170.235
Előnyei
Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
Földelőcsap érintkezőfelülettel
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők
Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm
Használható
Házípus: TS
TS IT
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 600 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
16,6 kg
Bruttó tömeg
17,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177244283
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
TS OLDALLAP,RAL7035,1200X600 MM, 2 DB/CS
Dokumentációk
Leírás