Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 20.
- Cikkszám:
- DK 5502.310
- Termékleírás
- A nyitott fenék egy darabban történő teljes lefedésére. Teljes felületén perforált. Ezáltal lehetővé teszi a hideg levegőnek a fenéklemez, ill. lábazat felőli beáramlását. Különösen a rackhűtés esetében biztosítható ezzel a hideglevegő beáramlása. A hátoldalon kefés betét biztosítja a kényelmes kábelbevezetést alulról a szekrény teljes szélességében. A beépített vezetősínek a szűrőbetétek egyszerű rögzítését és kényelmes cseréjét teszik lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Szűrőbetét: habanyag - Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK FENÉKLEMEZ, 1-RÉSZES, SZELLŐZŐS
- Dokumentációk
- Info sheet