- Cikkszám:
- VX 5301.338
- Termékleírás
- Többrészes fenéklemez készlet (zárt fenéklemez modulokból és csúszólemezzel) a kábelbevezetéshez. A zárt, 237,5 mm mély fenéklemez modul opcionálisan kicserélhető a kábelbevezetésre szolgáló fenéklemez modul változatra.
- Előnyei
- Az egyes modulok sorrendje szabadon választható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez készlet
Tömítőszalag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
2 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 237,5 mm
1 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 275 mm
1 db eltolható lemez, mélység: 115 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,4 kg
- Bruttó tömeg
- 5,64 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950900
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX IT Fenéklemez készlet, többrészes, zárt, BxT 600x1000 mm, acéllemez