Szállítókészlet üres VX, VX IT szekrényekhez

Cikkszám: VX 5301.515

Az üres szekrény alkalmazás helyére történő egyszerű szállításához.

Cikkszám:
VX 5301.515
Termékleírás
Az üres szekrény alkalmazás helyére történő egyszerű szállításához.
Egységcsomag
4 db elforduló kerék, rögzítő szögidommal
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 58 mm
Magasság (tájékoztatás)
Teljes magasság = házmagasság + 58 mm
Szerelési utasítás
A padlófelületnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknál
Terhelhetőség:
Max. statikus terhelés: 2 kN görgőkészletenként, a szekrénnyel együtt
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
3,2 kg
Bruttó tömeg
3,56 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX IT Szállítókészlet üres VX, VX IT szekrényekhez
Dokumentációk
Leírás