Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám: VX 8660.026

Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez, pozicionálási segédeszközzel a szekrény egyszerű szereléséhez.

Cikkszám:
VX 8660.026
Előnyei
Megbízható – nagyon stabil lábazat
Rugalmas – számos belső kiépítési lehetőség a VX tartozékokkal
Egyszerű – az összesorolás helyén egy síkban van a lezárás
Anyag
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
4 db sarok takarás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Megjegyzés
Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szélesség: = 1.600 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Tömeg/cs. e.
14,5 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
14,2 kg
Bruttó tömeg
14,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
55,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177978188
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1600 mm, acéllemez
Dokumentációk
Leírás
Product presentations
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen