- Cikkszám:
- 5001.380
- Termékleírás
- Műszaki adatok
- Szilikon habanyag profil tekercs, 25 m, 15 x 7 mm
- Anyag
- Szilikon habprofil
- Szín
- fehér
- Hossz
- 25 m
- Szerelési utasítás
- A habosított PU tömítés maradéktalanul eltávolítható a felület tisztításához. Az öntapadó szilikontömítést pontosan illesztve kell rányomni. Ennek során a felső, vízszintes tömítőcsíknak a függőleges csíkon rés nélkül túl kell érnie.
- Méret
- Szélesség: 15 mm
Magasság: 7 mm
Hossz: 25 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,38 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 9
- EC002328
- ETIM 8
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000