Szerelőlap AE-hez

Cikkszám: AE 5050451

Cikkszám:
AE 5050451
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
540 mm x 1.155 mm
Használható
Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.200 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
1260500
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
14,8 kg
Bruttó tömeg
20,8 kg
EAN
4028177708365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216