Higiénikus megoldások Higiénikus megoldású tartozékok Higiéniai előírásoknak megfelelő tartozékok kifejezetten nagy szekrényekhez HD kialakítással (pl. oldalfalak, rátét elemek, szerelőlap-közdarab). Higiénikus megoldású tartozékok HD oldalfalak nagyméretű HD szekrényhez Oldalfalak külső, kék szilikontömítéssel. A csavarozási pontok a tömített területen belül vannak elhelyezve. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD sorolókeret nagyméretű HD szekrényhez HD sorolókeret HD rendszerszekrények résmentes sorolásához. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok Szerelőlap-közdarab nagyméretű HD szekrényhez Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD feltét nagyméretű HD szekrényhez 30°-os lejtésű feltét folyadékok és tárgyak megállásának megelőzéséhez. Résmentes felszerelés HD rendszerszekrényre. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD oldalsó elemek nagyméretű HD szekrényhez HD oldalelemek a 30°-os lejtésű feltét résmentes lezárásához. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok Szerelőlap-közdarab HD rendszerszekrényhez Sorolt kombinációkban az átnyúló szerelési felülethez, amennyiben a szerelőlap előrehúzott állapotban van beszerelve. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD oldalfalak HD rendszerszekrényhez Oldalfalak külső, kék szilikontömítéssel. A csavarozási pontok a tömített területen belül vannak elhelyezve. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD sorolókeret nagyméretű HD szekrényhez HD sorolókeret HD rendszerszekrények résmentes sorolásához. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD fali távtartó A HD fali távtartó a ház mögött is helyet csinál a tisztításhoz. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD elforduló zár Higiénikus (HD) kivitel az egyszerű és biztonságos tisztításhoz. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD elforduló fogantyú Egyszerű, kulcs nélküli nyitáshoz. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD kapcsolószekrény-kulcs HD kapcsolószekrény-kulcs, HD elforduló zárhoz. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD bitfej 2549.500 univerzális kulcshoz HD bitfej 2549.500 univerzális kulcshoz Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD tömszelence Kompaktabb kialakítás és az ellenanyát a csomag már tartalmazza. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok Célszerszám HD tömszelencéhez HD tömszelence belső menetbe vagy ellenanyába történő becsavarozásához. Az imbuszkulccsal belülről és kívülről is történhet. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD ablak Billentyűzetek és kijelzők védelméhez. Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok HD szintezőlábak HD szintezőlábak a takarítás idejének minimálisra csökkentéséhez a lezárt és tartósan tömített menet révén, valamint a talaj... Ugrás termékhez Higiénikus megoldású tartozékok Levegő-víz hőcserélők HD fali kivitel Levegő/víz hőcserélő a higiéniailag érzékeny gyártási területekre az élelmiszer és italgyártó iparban – optimális kiegészítő... Ugrás termékhez