- Cikkszám:
- CP 6501.000
- Termékleírás
- Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
- Anyag
- Acélcső porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Átmérő
- 48,3 mm
- Hossz
- 500 mm
- Anyagvastagság
- 4 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,15 kg
- Bruttó tömeg
- 2,212 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
CP 40 Tartóprofil, 500mm, RAL7035