TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

Cikkszám: TX 7888.120

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.

Dugaljsáv Alumínium csatornában

IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz

Potenciálkiegyenlítő készlet VX IT-hoz

Fix berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz

Kihúzható berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz

Zárható oldalfalak TS-hez, TS IT-hoz

AX Komfortfogantyú

Profilfélhenger fogantyúrendszerekhez

Fenékmodulok a kábelbevezetéshez TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

Fenékrögzítő TS IT-hoz

Szállítókészlet TS IT, TX CableNet-hez

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

Sorolás takarás VX nemesacél lábazati rendszerhez

Kábelbilincs C profilsínhez, kombinált sínhez

Kábelkötegelő

Tépőzáras szalag

Kábeltartó ketrec TX CableNet-hez

Kefe készlet TX CableNet-hez

Kábeltálca TX CableNet-hez

Rögzítőcsavarok

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés

Kábelvezető gyűrű

Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Panel kábelvezetéshez, 2U

Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

Mélységében állítható kábeltálca VX IT, TE 8000 típushoz

Méretezett ragasztócsík, 482,6 mm (19")

Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Kábellétrák univerzális használatra

Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Rendezőpanel kábellétrákkal for horizontal cable management

Rendezőpanel acélkengyelekkel

Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel

Szerelő-szögidom ajtókapcsolóhoz VX, VX IT, CableNet szekrényben

Cikkszám:
TX 7888.120
Kivitel
1st generation
szellőzős
oldalfalakkal
Előnyei
Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség
Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez
Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
Aktív és passzív hálózati komponensek beszerelése a szellőzős ajtók révén lehetséges
Cserélhető ajtópánt
Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház elöl szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval
19"-os profilsínek
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Magasságegységek
47 U
Magasságegységek
47 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)
645 mm
Kivitel
oldalfalakkal
Design doors
szellőzős
Terhelhetőség:
5000 N
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
138,7 kg
Bruttó tömeg
146 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes