- Cikkszám:
- TX 7888.278
- Kivitel
- 1st generation
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal
- Előnyei
- Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
- TS és VX kompatibilis tartozékok
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 19"-os profilsínek
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, egyrészes, csavarozva, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
IPPC raklap
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 24 U
- Magasságegységek
- 24 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 445 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Design doors
- zárt
- Front door design
- Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Terhelhetőség:
- 5 000 N
- Megjegyzés
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 80 kg
- Bruttó tömeg
- 86,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TX CableNet hálózati szekrény üvegajtóval, 600x1200x800 mm, 24 U, oldalfalakkal, RAL 7035