- Cikkszám:
- CP 6315.100
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Előlap: alumínium
Takarólapok: Műanyag
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
- Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
Takarólapok: RAL 7024-szerű
- Egységcsomag
- Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeretek és takarósapkák
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez TS rendszerfurattal
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 210 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Kivitel
- Szerviznyílás elöl
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható
- Zárrendszerek elölről nyíló szerviznyíláshoz: 41 mm-es, C kivitelű zárbetétek, biztonsági hengerek, C kivitelű műanyag és elforduló fogantyúk
- Alapanyag
- Alumínium
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- megfelelő szerelőlap 5050.432 az 5050.507 szállítótasakkal
- Zár
- Zár kivitel: sarló alakú záróbütyök
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,958 kg
- Bruttó tömeg
- 7,324 kg
- EAN
- 4028177693937
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
-
CP VEZÉRLŐ DOBOZ, 300x300x210mm