- Cikkszám:
- KEL 9301.000
- Kivitel
- Robbanásbiztos házak
- Alkalmazási területek
- Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
- Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C
- A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel
- Felület
- Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
- Egységcsomag
- Ház
Fedél
- Méret
- Szélesség: 150 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Igen
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Igen
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,448 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177138544
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Termékleírás
-
EX NEMESACÉL ROBBANÁSBIZTOS SZEKRÉNY