KS műanyag kapcsolószekrények

Cikkszám: KS 1449.500

Fali ház és ajtó, üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, szerelőlappal. Ablakkal és ablak nélkül. IP 56, ill. IP 66 védettség. Fokozatmentesen állítható szerelőlap a ház több szerelőszintjének köszönhetően. Az ajtó belső része rugalmasan kiépíthető a bepréselhető rögzítőbütykökkel. Az üvegszálerősítésű kompozit (GFK) nagy stabilitást biztosít.

Cikkszám:
KS 1449.500
Kivitel
ablakkal
Anyag
Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK
Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
Ablak: akrilüveg, 3,0 mm körben gumi tömítőprofillal
Felület
Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035 szerű
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár
Szerelőlap
Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként
Oldalt rápréselt C-profilok a szerelőlap fokozatmentes mélységi beállításához
Ablak az ajtóban
Megjegyzés
Hosszan tartó, széllel és esővel társuló UV-sugárzás (napfény) hatására a felület optikailag elváltozhat. A beépített elektromos alkatrészekre ez azonban nincs káros hatással. Ha a szekrények nem óvhatók meg az UV-sugárzással szemben, javasoljuk, hogy PUR festékkel fessék le az érintett felületet. Megengedett környezeti hőmérséklet -30 °C – +75 °C.
NEMA védettség
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 56
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 200 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
345 mm x 550 mm
Ajtók száma
1
Cserélhető ajtópánt
Igen
Zárak száma
2
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
With viewing window
Igen
Alapanyag
Műanyag
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,707 kg
Bruttó tömeg
11,271 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177526723
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KS MŰA.SZ. ABLAKKAL, 400X600X200,RAL7035
Jóváhagyások
Bureau Veritas
TÜV
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen