AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

Cikkszám: AE 1018.600

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Védőtető AE-hez

Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz

Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz

Elforduló zárak

HD elforduló zár

Cikkszám:
AE 1018.600
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
939 mm x 955 mm
Ajtók száma
2
Zárak száma
2
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
65,4 kg
Bruttó tömeg
67 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177000650
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE FALI SZEKR., NEMESACÉL, 1000X1000X300
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen