Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

Cikkszám: KX 1540.000

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális helykihasználás mellett.

Cikkszám:
KX 1540.000
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Elforduló zárakkal
Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Kábelbevezető lemezek
: 1 + 1
: 2 + 2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,444 kg
Bruttó tömeg
8,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
35,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177816459
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX DOBOZ, 600x400x120 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen