Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

Cikkszám: KX 1504.000

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.

Cikkszám:
KX 1504.000
Termékleírás
A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Mini elforduló zár
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,4 kg
Bruttó tömeg
3,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177816183
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX DOBOZ, 400x200x120 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Védettség
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen